Группы товаров
Новинки
Ручки и кнопки служат для фиксации и зажима вручную. Кнопки с фиксацией положения позволяют легко выполнять этот процесс на тактильных ощущениях. Большое разнообразие самых разных вариантов, как по пространственному исполнению, так и по приложению удерживающих сил, делает возможным использование этих элементов в зонах прямой видимости. Изделия идеально подходят для применения в машиностроении, инструментальном производстве, производстве промышленного оборудования, контрольных и медицинских приборах. В нашем огромном ассортименте KIPP вы найдете большой выбор соответствующих продуктов.

Болты с накаткой и гайки с накаткой купить на KIPP

Практичные болты с накаткой для универсального применения

В KIPP можно найти большой выбор разных болтов и винтов с накатанной головкой. Они позволяют выполнять монтаж без применения инструментов и легко производить настройки. Это экономит время и облегчает задачи, для которых необходимо часто менять положение зафиксированных объектов. С внешней стороны головки болта имеются тонкие полосы. Они помогают пользователю эффективно удерживать болт с накаткой даже мокрыми или грязными руками. Болты с накаткой KIPP доступны из различных материалов и в стандартах DIN 464 и DIN 653, поэтому вы легко сможете подобрать подходящую модель для любого применения.

Болты с накаткой в различных исполнениях

Болты с накаткой KIPP доступны в разных вариантах в зависимости от применения. Они доступны в низком и высоком исполнении и имеют метрическую резьбу. Низкий вариант прижимного винта отличается плоской головкой; его резьба проходит до головки. Модели высокого исполнения оснащены соединительным элементом между накатанной головкой и резьбой. Поэтому головка не находится непосредственно на заготовке. Мы ввели в свой ассортимент болты с накаткой из стандартной пластмассы, антистатической пластмассы, жаропрочной пластмассы, а также из стали и нержавеющей стали. В KIPP вы найдете на продажу винты с накатанной головкой всех возможных исполнений.

Различные материалы — правильный выбор для любого применения

За счет большого количества разных материалов болты с накаткой KIPP подходят практически для любой области применения:

Болты с накаткой из пластмасс

KIPP предлагает винты с накаткой из различных видов пластмасс. Наряду со стандартными пластмассовыми моделями доступны также варианты из дуропласта, полированной поверхностью, которая отличается особой прочностью, жаростойкостью и которая легко очищается. Кроме того, доступны болты с накаткой из антистатической пластмассы. Они могут использоваться даже на электронных и электрических компонентах, которые могут быть повреждены или разрушены электростатическим разрядом.

Болты с накаткой из стали

Болты с накаткой из стали отличаются высокой прочностью. Благодаря этому они могут использоваться в областях с высокой механической нагрузкой. Из-за свойств стали мы рекомендуем использовать эти винты прижимные в помещении. В зависимости от модели стальные болты с накаткой имеют полированное или черное оксидное покрытие.

Болты с накаткой из нержавеющей стали

Болты с накаткой из нержавеющей стали наряду с моделями из стали отличаются высокой прочностью. Благодаря хорошей устойчивости нержавеющей стали к коррозии эти болты с накаткой винты с накатанной головкой можно без проблем использовать на открытом воздухе.

Размеры и нормы

KIPP изготавливает болты с накаткой в соответствии с DIN 464 и DIN 653. Благодаря использованию норм DIN все болты с накатанной головкой из нашего ассортимента имеют метрическую резьбу. Поэтому их можно легко интегрировать в существующие системы, например для замены поврежденных болтов. KIPP предлагает болты с накаткой размеров от M3 до M10.

Полезные гайки с накаткой KIPP

В зависимости от исходной ситуации могут быть доступны болты или установочные штифты. В таком случае применение болтов с накаткой невозможно. Чтобы не отказываться от преимуществ простого монтажа без применения инструмента, можно использовать гайки с накаткой производства KIPP. Их можно определить по вдавленным полосам по всему обхвату. Далее вы найдете всю важную информацию о гайках с накаткой от KIPP.

Гайки с накаткой в различных исполнениях

KIPP предлагает болты и гайки с накаткой в различных исполнениях. Различаются высокие и низкие гайки с накаткой, а также быстрозажимные гайки с накаткой. Низкие модели плотно прилегают к заготовке, в то время как высокие исполнения оснащены соединительными элементами. Быстрозажимные гайки с накаткой отличаются тем, что гайку можно сместить за счет наклона на резьбе. Их можно перемещать даже на длинных резьбовых стержнях — быстро и без утомительного вращения. Если рифленая гайка установлена прямо, резьба гайки и стержня сцепляется. Теперь ее можно позиционировать только поворотом.

Различные материалы для различного применения

Гайки с накаткой производятся из различных материалов, поэтому они подходят для самых разных сфер применения. В KIPP вы найдете большой выбор товаров, подходящих для вашего случая применения.

Гайки с накаткой из пластмасс

KIPP вводит в ассортимент нажимные гайки с накаткой, изготовленные из пластмассы. На выбор доступно несколько видов пластмассы. Благодаря этому для отдельных вариантов доступны разные свойства. Модели из термопласта, усиленного полиамидом, имеют все известные преимущества и недостатки изделий из пластмассы. Варианты из дуропласта отличаются устойчивостью к высоким температурам и высокой стабильностью. Полированная глянцевая поверхность устойчива к бензину, спиртам и жирам. Гайки с накаткой из антистатической пластмассы могут использоваться даже на электронных и электрических компонентах, которые могут быть повреждены электростатическим разрядом. Подберите подходящий пластик для гайки с накаткой для своего проекта.

Гайки с накаткой из стали

Гайки с накаткой, изготовленные из стали, подходят для тех случаев применения, при которых могут возникать высокие механические усилия. За счет своих свойств при определенных условиях сталь склонна к образованию ржавчины. Поэтому мы рекомендуем применение в помещении. KIPP предлагает гайки с накаткой из вороненой стали.

Гайки с накаткой из нержавеющей стали

Гайки с накаткой из нержавеющей стали наряду с моделями из стали отличаются высокой прочностью. Однако они устойчивы к коррозии, что особенно важно для применения вне помещений.

Доступные размеры и стандарты гаек с накаткой KIPP

Гайки с накаткой KIPP изготавливаются в соответствии с DIN 6303, DIN 467 или DIN 466 и подходят для универсального применения. Поэтому уже имеющееся оборудование всегда можно дополнить гайками с накаткой KIPP. Теперь можно без проблем заменить неисправные детали. Выбирайте из доступных размеров резьбы от M4 до M12, в зависимости от модели и варианта.

Первоклассные болты и гайки с накаткой производства KIPP легко заказать

Заказывайте болты, винты и гайки с накаткой в KIPP легко и удобно онлайн! На наших складах имеется достаточное количество деталей; мы можем быстро и надежно доставить требуемые товары. Доверьтесь качеству одного из ведущих производителей стандартизированных изделий Германии. Если несмотря на широкий ассортимент вы не нашли подходящий товар, свяжитесь с нами! Мы изготовим для вас специальное решение, полностью отвечающее вашим требованиям.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33