Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: Зубчатый обод, фрезерованный
и полированный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1208 Маховички DIN 950, из нержавеющей стали 297 kB

Чертежи

Маховички DIN 950, из нержавеющей стали
Маховички DIN 950, из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Исполнение 1D1

D2D3D7L1L3В3
Т
Количество
спиц
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1208.0100X10нержавеющая сталь A4калибровое отверстие10010H726M61733--3 по запросу
K1208.0125X12нержавеющая сталь A4калибровое отверстие12512H728M81836--3 по запросу
K1208.0160X16нержавеющая сталь A4калибровое отверстие16016H732M102040--3 по запросу
K1208.0200X18нержавеющая сталь A4калибровое отверстие20018H738M102445--3 по запросу
K1208.1100X10нержавеющая сталь A4калибровое отверстие с пазом10010H726M61733311,43 по запросу
K1208.1125X12нержавеющая сталь A4калибровое отверстие с пазом12512H728M81836413,83 по запросу
K1208.1160X16нержавеющая сталь A4калибровое отверстие с пазом16016H732M102040518,33 по запросу
K1208.1200X18нержавеющая сталь A4калибровое отверстие с пазом20018H738M102445620,83 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33