Группы товаров
Маховики с откидной цилиндрической ручкой
K0258

Маховики с откидной цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Основной корпус маховика и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Облицовка втулки поставляется в демонтированном виде.
Маховики могут закрепляться на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление путем ввинчивания установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Пример сборки, см. K0256.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0258 Маховики с откидной цилиндрической ручкой 410 kB

Чертежи

Маховики с откидной цилиндрической ручкой
Маховики с откидной цилиндрической ручкой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаИсполнение

Исполнение 2Материал
компонента
DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0258.108008калибровое отверстие-Сталь25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0258.108010калибровое отверстие-Сталь258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0258.108012калибровое отверстие-Сталь258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0258.210010калибровое отверстие-Сталь2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- по запросу
K0258.210012калибровое отверстие-Сталь2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- по запросу
K0258.312512калибровое отверстие-Сталь3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.312514калибровое отверстие-Сталь3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.312516калибровое отверстие-Сталь3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.416014калибровое отверстие-Сталь4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- по запросу
K0258.416016калибровое отверстие-Сталь4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- по запросу
K0258.10800802калибровое отверстие с пазом-Сталь25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 по запросу
K0258.10801003калибровое отверстие с пазом-Сталь258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 по запросу
K0258.10801204калибровое отверстие с пазом-Сталь258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 по запросу
K0258.21001003калибровое отверстие с пазом-Сталь2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 по запросу
K0258.21001204калибровое отверстие с пазом-Сталь2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 по запросу
K0258.31251204калибровое отверстие с пазом-Сталь3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 по запросу
K0258.31251405калибровое отверстие с пазом-Сталь3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 по запросу
K0258.31251605калибровое отверстие с пазом-Сталь3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 по запросу
K0258.41601405калибровое отверстие с пазом-Сталь4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 по запросу
K0258.41601605калибровое отверстие с пазом-Сталь4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 по запросу
K0258.1080086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0258.1080106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0258.1080126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0258.2100106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- по запросу
K0258.2100126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- по запросу
K0258.3125126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.3125146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.3125166калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.4160146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- по запросу
K0258.4160166калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- по запросу
K0258.108008026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 по запросу
K0258.108010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 по запросу
K0258.108012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 по запросу
K0258.210010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 по запросу
K0258.210012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 по запросу
K0258.312512046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 по запросу
K0258.312514056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 по запросу
K0258.312516056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 по запросу
K0258.416014056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 по запросу
K0258.416016056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 по запросу
K0258.0108008калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь25808H71914M413M6302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0258.0108010калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0258.0108012калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- по запросу
K0258.0210010калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- по запросу
K0258.0210012калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- по запросу
K0258.0312512калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.0312514калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.0312516калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.0416014калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- по запросу
K0258.0416016калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- по запросу
K0258.010800802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 по запросу
K0258.010801003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 по запросу
K0258.010801204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 по запросу
K0258.021001003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 по запросу
K0258.021001204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 по запросу
K0258.031251204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 по запросу
K0258.031251405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 по запросу
K0258.031251605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 по запросу
K0258.041601405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 по запросу
K0258.041601605калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 по запросу
K0258.01080086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0258.01080106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0258.01080126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- по запросу
K0258.02100106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- по запросу
K0258.02100126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- по запросу
K0258.03125126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.03125146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.03125166калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- по запросу
K0258.04160146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- по запросу
K0258.04160166калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- по запросу
K0258.0108008026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 по запросу
K0258.0108010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 по запросу
K0258.0108012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 по запросу
K0258.0210010036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 по запросу
K0258.0210012046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 по запросу
K0258.0312512046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 по запросу
K0258.0312514056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 по запросу
K0258.0312516056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 по запросу
K0258.0416014056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 по запросу
K0258.0416016056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33