Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка термопласт, стальные части вороненые.Исполнение: Поверхность черная сатинированная.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными, например, на маховиках и кривошипных рукоятках.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0775 Ручки цилиндрические откидные 115 kB

Чертежи

Ручки цилиндрические откидные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1

SWLL1L2L3HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0775.06200490AM62010949,563,55324,5 по запросу
K0775.08250690AM823,513106985,57328,5 по запросу
K0775.10260890BM10261715901139635 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33