Группы товаров
Магнитная лента, кодированная инкрементная шкала, длина полюсной дуги 5 мм
K1663

Магнитная лента кодированная инкрементная шкала, длина полюсной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Магнитная лента, намагниченная пластмассовая лента.
Ленточный носитель из стали.
Защитная лента из нержавеющей стали.
Исполнение: Кодированная инкрементная шкала.
Длина полюсной дуги 5 мм.
Указание:Простой монтаж методом приклеивания,
возможна самоустановка ленты.
Необходимая длина ленты рассчитывается следующим образом:
путь измерения + длина датчика L + (2 x подающий трубопровод или хвостовой трубопровод B).
L = см. чертеж применяемого датчика.
B = 10 мм (подающий и хвостовой трубопровод).
Технические данные:— Коэффициент растяжения (11 ± 1) x 10-6/K (пружинная сталь)Диапазон температур:— Температура окружающей среды от –20 до 70 °C
— Температура хранения от –40 до 70 °C
Монтаж:Монтаж выполняется с помощью предварительно смонтированной, двусторонней клейкой ленты и должен выполняться на основе информации для пользователя.По запросу:Другие варианты от 0,1 до 100 м, шагами в 0,1 м.Обратите внимание:Относительная влажность воздуха 100 %. Выпадение конденсата допускается.Указание на чертеже:
1) Защитная лента A = 0,176 мм
2) Магнитная лента M = 1,0 мм
3) Ленточный носитель T = 0,3 мм
4) Клеящая лента K = 0,1 мм
5) Необходимая длина ленты = путь измерений + L + 2 x B
6) Путь измерений
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1663 Магнитная лента кодированная инкрементная шкала, длина полюсной дуги 5 мм 167 kB

Чертежи

Магнитная лента кодированная инкрементная шкала, длина полюсной дуги 5 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB1L

Точность,
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1663.010X10001010000,1 по запросу
K1663.010X20001020000,1 по запросу
K1663.010X30001030000,1 по запросу
K1663.010X40001040000,1 по запросу
K1663.010X50001050000,1 по запросу
K1663.010X60001060000,1 по запросу
K1663.010X70001070000,1 по запросу
K1663.010X80001080000,1 по запросу
K1663.010X90001090000,1 по запросу
K1663.010X1000010100000,1 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33