Группы товаров

Зажимные приспособления

назад
Здесь вы можете скачать актуальную версию каталога KIPP ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
Каталог KIPP ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
 ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 2024 82,3 MB
Технология зажима обрабатываемых деталей
Модульные зажимные приспособления
Зажимные приспособления в нулевой точке
Зажимные приспособления тисочного типа
Зажимные элементы
Элементы позиционирования
Элементы опорные и упоры регулируемые
Система зажима формы
Cтабилизатор заготовки
Цепной зажим
Базовые элементы
Навесные элементы
Соединительные элементы
Принадлежности
Система "Нулевая точка"
Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 138


Система установки и зажима
Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX


5-осевой зажим compact
3-осевой зажим
5-осевой зажим
Центральный зажим
зажим NC
Комбинированная система зажима
Фиксированный кулачковый патрон
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33