Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка термопласт, стальные части оцинкованные.Исполнение: Поверхность черная сатинированная.Указание:Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными, например, на маховиках и кривошипных рукоятках.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0774 Ручки цилиндрические вращающиеся 107 kB

Чертежи

Ручки цилиндрические вращающиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0774.06200500M620121255510 по запросу
K0774.08230600M823141567713 по запросу
K0774.08250690M825141577713 по запросу
K0774.10250690M1025141577713 по запросу
K0774.10250800M1026181586716 по запросу
K0774.12250800M1226181586716 по запросу
K0774.10270890M1027181597716 по запросу
K0774.12270890M1227181597716 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33