Группы товаров

Перевод артикула на новый

назад

NovoNox теперь называется NOVOnox hygienic

Включение марки NovoNox, интеграция продукции и производственных процессов в HEINRICH KIPP WERK — все это обеспечивает дополнительные преимущества.
Клиенты KIPP получают преимущества от развитой инфраструктуры партнера и комплексного ассортимента из более чем 45 000 позиций. Центральный логистический центр KIPP с современной складской техникой и мощными IT-решениями гарантирует быструю поставку и доступность товаров по всему миру.

Еще один аргумент в пользу надежности и обслуживания. Теперь клиентам NovoNox доступна широкая сеть сбыта в Германии и Европе.
Ввод номера заказа
Номер предыдущего заказа
Для поиска нового номера артикула пожалуйста введите номер старого артикула в поле сверху и нажмите «Поиск».
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33