Группы товаров
Устройства прижимные, зажимы

Устройства прижимные, зажимы

назад
Новинки

Прижимные устройства применяются для удержания и зажима заготовок. Они представляют собой монтажные приспособления и приспособления для фиксации в определенном положении. Изделия предназначены для монтажного оборудования, зажимных устройств, изготовления инструментов и приспособлений.

Простой зажим благодаря быстрозажимным устройствам KIPP

KIPP предлагает в своем ассортименте быстрозажимные устройства различных конструктивных исполнений. Правильное решение для каждого случая применения:
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33