Группы товаров
Маховики из пластмассы с 2 спицами и вращающейся ручкой
K0725

Маховики из пластмассы с 2 спицами и вращающейся ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из усиленного и стабилизированного полиамида.
Центральная заглушка из полиамида.
Проходная втулка из стали.
Резьбовая вставка для цилиндрической ручки из латуни.
Исполнение: Маховик, устойчив к маслу и пластичной смазке,
черный (RAL 9011), сатинированный.
Центральная заглушка, серая (RAL 7035).
Проходная втулка, вороненая.
По запросу:Прочие цвета заглушки,
специальные исполнения.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0725 Маховики из пластмассы с 2 спицами и вращающейся ручкой 246 kB

Чертежи

Маховики из пластмассы с 2 спицами и вращающейся ручкой
Маховики из пластмассы с 2 спицами и вращающейся ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0725.4080X08калибровое отверстие808H724,52020163085205134-- по запросу
K0725.4080X10калибровое отверстие8010H724,52020163085205134-- по запросу
K0725.4100X10калибровое отверстие9910H7282025,5203893245143-- по запросу
K0725.4100X12калибровое отверстие9912H7282025,5203893245143-- по запросу
K0725.4130X12калибровое отверстие12912H73223302155112246250-- по запросу
K0725.4130X14калибровое отверстие12914H73223302155112246250-- по запросу
K0725.4160X14калибровое отверстие15914H74023332266119326257-- по запросу
K0725.4160X16калибровое отверстие15916H74023332266119326257-- по запросу
K0725.4200X16калибровое отверстие19816H751263117,582141328160-- по запросу
K0725.4200X20калибровое отверстие19820H751263117,582141328160-- по запросу
K0725.4250X20калибровое отверстие25220H755,52739,524113163369271-- по запросу
K0725.4250X24калибровое отверстие25224H755,52739,524113163369271-- по запросу
K0725.4345X20калибровое отверстие34620H767,5274224146171329279-- по запросу
K0725.5080X08калибровое отверстие с пазом808H724,5202016308520513429 по запросу
K0725.5080X10калибровое отверстие с пазом8010H724,52020163085205134311,4 по запросу
K0725.5100X10калибровое отверстие с пазом9910H7282025,5203893245143311,4 по запросу
K0725.5100X12калибровое отверстие с пазом9912H7282025,5203893245143413,8 по запросу
K0725.5130X12калибровое отверстие с пазом12912H73223302155112246250413,8 по запросу
K0725.5130X14калибровое отверстие с пазом12914H73223302155112246250516,3 по запросу
K0725.5160X14калибровое отверстие с пазом15914H74023332266119326257516,3 по запросу
K0725.5160X16калибровое отверстие с пазом15916H74023332266119326257518,3 по запросу
K0725.5200X16калибровое отверстие с пазом19816H751263117,582141328160518,3 по запросу
K0725.5200X20калибровое отверстие с пазом19820H751263117,582141328160622,8 по запросу
K0725.5250X20калибровое отверстие с пазом25220H755,52739,524113163369271622,8 по запросу
K0725.5250X24калибровое отверстие с пазом25224H755,52739,524113163369271827,3 по запросу
K0725.5345X20калибровое отверстие с пазом34620H767,5274224146171329279622,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33