Группы товаров
Установочные кнопки с указателем положения, цифровой индикатор
K1928

Установочные кнопки с указателем положения, цифровой индикатор

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из пластмассы.
Полый вал из стали.
Смотровое окно из пластмассы.
Исполнение: Корпус из термопласта, армированного стекловолокном.
Полый вал, вороненый.
Указание:Кнопки управления с интегрированным указателем положения позволяют сразу считывать установленные измеренные значения, такие как длина, расход, скорость и т. д. Кроме того, показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет показывать различные значения от передаточного механизма. Опора для восприятия крутящего момента позволяет использовать кнопки управления в любом положении установки и даже при сильных вибрациях.

** Указать для 1-й звезды положение опоры для восприятия крутящего момента, а для 2-й звезды — направление отсчета. (См. образец заказа «Опора для восприятия крутящего момента, направление отсчета»).
Технические данные:– счётное устройство из 4 декад + точный отсчёт
– высота цифр ок. 6 мм
– полый вал -Ø 14 H7 мм
– термостойкость до 80 °C
– стойкость к воздействию масел и растворителей
По запросу:Другой шаг.Принадлежности:– Переходная втулка K0412
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1928 Установочные кнопки с указателем положения, цифровой индикатор 244 kB

Чертежи

Установочные кнопки с указателем положения, цифровой индикатор

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветШагИндикация
после одного
оборота
Место
запятой
Направление счетаОпора для принятия крутящего моментаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1928.01501111красный1,5001,5111  по запросу
K1928.01501121красный1,5001,5121  по запросу
K1928.01501211красный1,5001,5112  по запросу
K1928.01501221красный1,5001,5122  по запросу
K1928.01501311красный1,5001,5113  по запросу
K1928.01501321красный1,5001,5123  по запросу
K1928.01501411красный1,5001,5114  по запросу
K1928.01501421красный1,5001,5124  по запросу
K1928.02001111красный2002,0111  по запросу
K1928.02001121красный2002,0121  по запросу
K1928.02001211красный2002,0112  по запросу
K1928.02001221красный2002,0122  по запросу
K1928.02001311красный2002,0113  по запросу
K1928.02001321красный2002,0123  по запросу
K1928.02001411красный2002,0114  по запросу
K1928.02001421красный2002,0124  по запросу
K1928.04001111красный4004,0111  по запросу
K1928.04001121красный4004,0121  по запросу
K1928.04001211красный4004,0112  по запросу
K1928.04001221красный4004,0122  по запросу
K1928.04001311красный4004,0113  по запросу
K1928.04001321красный4004,0123  по запросу
K1928.04001411красный4004,0114  по запросу
K1928.04001421красный4004,0124  по запросу
K1928.05001111красный5005,0111  по запросу
K1928.05001121красный5005,0121  по запросу
K1928.05001211красный5005,0112  по запросу
K1928.05001221красный5005,0122  по запросу
K1928.05001311красный5005,0113  по запросу
K1928.05001321красный5005,0123  по запросу
K1928.05001411красный5005,0114  по запросу
K1928.05001421красный5005,0124  по запросу
K1928.10001111красный10010,0111  по запросу
K1928.10001121красный10010,0121  по запросу
K1928.10001211красный10010,0112  по запросу
K1928.10001221красный10010,0122  по запросу
K1928.10001311красный10010,0113  по запросу
K1928.10001321красный10010,0123  по запросу
K1928.10001411красный10010,0114  по запросу
K1928.10001421красный10010,0124  по запросу
K1928.01501112черный1,5001,5111  по запросу
K1928.01501122черный1,5001,5121  по запросу
K1928.01501212черный1,5001,5112  по запросу
K1928.01501222черный1,5001,5122  по запросу
K1928.01501312черный1,5001,5113  по запросу
K1928.01501322черный1,5001,5123  по запросу
K1928.01501412черный1,5001,5114  по запросу
K1928.01501422черный1,5001,5124  по запросу
K1928.02001112черный2002,0111  по запросу
K1928.02001122черный2002,0121  по запросу
K1928.02001212черный2002,0112  по запросу
K1928.02001222черный2002,0122  по запросу
K1928.02001312черный2002,0113  по запросу
K1928.02001322черный2002,0123  по запросу
K1928.02001412черный2002,0114  по запросу
K1928.02001422черный2002,0124  по запросу
K1928.04001112черный4004,0111  по запросу
K1928.04001122черный4004,0121  по запросу
K1928.04001212черный4004,0112  по запросу
K1928.04001222черный4004,0122  по запросу
K1928.04001312черный4004,0113  по запросу
K1928.04001322черный4004,0123  по запросу
K1928.04001412черный4004,0114  по запросу
K1928.04001422черный4004,0124  по запросу
K1928.05001112черный5005,0111  по запросу
K1928.05001122черный5005,0121  по запросу
K1928.05001212черный5005,0112  по запросу
K1928.05001222черный5005,0122  по запросу
K1928.05001312черный5005,0113  по запросу
K1928.05001322черный5005,0123  по запросу
K1928.05001412черный5005,0114  по запросу
K1928.05001422черный5005,0124  по запросу
K1928.10001112черный10010,0111  по запросу
K1928.10001122черный10010,0121  по запросу
K1928.10001212черный10010,0112  по запросу
K1928.10001222черный10010,0122  по запросу
K1928.10001312черный10010,0113  по запросу
K1928.10001322черный10010,0123  по запросу
K1928.10001412черный10010,0114  по запросу
K1928.10001422черный10010,0124  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33