Группы товаров
Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся
K1468

Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Ручка из термопласта.
Ось из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Ручка, цвет черный.
Стальные части, вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Преимущества:Улучшенные тактильные качества и хороший захват
Ручки для маховиков и кривошипных рукояток
Различные размеры резьбы
Дизайн KIPP NOVO grip
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1468 Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся 145 kB

Чертежи (общий обзор)

Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
РазмерD

D1D2L1L2TSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1468.1104внутренняя резьбаСталь1M414940588 по запросу
K1468.1205внутренняя резьбаСталь2M5161149,15,11010 по запросу
K1468.1306внутренняя резьбаСталь3M6201461,46,41212 по запросу
K1468.1408внутренняя резьбаСталь4M8251882,512,51615 по запросу
K1468.3104внутренняя резьбанержавеющая сталь1M414940588 по запросу
K1468.3205внутренняя резьбанержавеющая сталь2M5161149,15,11010 по запросу
K1468.3306внутренняя резьбанержавеющая сталь3M6201461,46,41212 по запросу
K1468.3408внутренняя резьбанержавеющая сталь4M8251882,512,51615 по запросу

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
РазмерD

D1D2LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1468.104наружная резьбаСталь1M414964058 по запросу
K1468.205наружная резьбаСталь2M516117,549,15,110 по запросу
K1468.306наружная резьбаСталь3M62014961,46,412 по запросу
K1468.408наружная резьбаСталь4M825181282,512,515 по запросу
K1468.2104наружная резьбанержавеющая сталь1M414964058 по запросу
K1468.2205наружная резьбанержавеющая сталь2M516117,549,15,110 по запросу
K1468.2306наружная резьбанержавеющая сталь3M62014961,46,412 по запросу
K1468.2408наружная резьбанержавеющая сталь4M825181282,512,515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33