Группы товаров
Блокирующиеся цилиндрические ручки из пластмассы с механизмом самовозврата
K1470

Блокирующиеся цилиндрические ручки из пластмассы с механизмом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Цилиндрические ручки поставляются в собранном виде и предназначены для закрепления винтами, например, на маховиках, воротах и кривошипных рукоятках.
Улучшенные тактильные качества и хороший захват обеспечиваются за счет цилиндрического буртика и конической формы.
Механизм самовозврата исключает появление интерференций, что дополнительно минимизирует опасность травм.
Материал:Рукоятка из термопласта.
Ось, сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Стальные части, вороненая сталь.
Указание:Для приведения блокирующейся цилиндрической ручки в рабочее положение нужно выполнить два действия:
— повернуть ручку по оси вращения до упора (90°);
— отжать рукоятку в осевом направлении в положение фиксации.
Самовозврат происходит после отпускания.

Отверстие D3 используется как позиционирующее отверстие.
Преимущества:Улучшенные тактильные качества и хороший захват
Ручки для маховиков и кривошипных рукояток
Самовозврат после отпускания ручки
Различные размеры резьбы
Дизайн KIPP NOVO grip
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1470 Блокирующиеся цилиндрические ручки из пластмассы с механизмом самовозврата 250 kB

Чертежи

Блокирующиеся цилиндрические ручки из пластмассы с механизмом самовозврата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1470.104184,3M414132,514,53538474,5 по запросу
K1470.2052105,3M516163,5184447,5584,5 по запросу
K1470.306312,56,5M620204,522,55558,571,56 по запросу
K1470.4084169M825265,5297082986,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33