Группы товаров
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой
K0266

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Заглушка втулки устанавливается при монтаже.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0266 Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой 416 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.1108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.1210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-105,24935,513-12915,7 по запросу
K0266.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-105,259,535,513-12915,7 по запросу
K0266.1312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.11086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.11106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.12106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.12126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.13126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612M6140834418,57,516119,5 по запросу
K0266.13146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614M6140834418,57,516119,5 по запросу
K0266.01108калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.01110калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.01210калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-105,24935,513-12915,7 по запросу
K0266.01212калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-105,259,535,513-12915,7 по запросу
K0266.01312калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.01314калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.011086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.011106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.012106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.012126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.013126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6140834418,57,516119,5 по запросу
K0266.013146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6140834418,57,516119,5 по запросу

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь802248-85,74928,513-10412,79 по запросу
K0266.111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь8032410-85,74928,513-10412,711,4 по запросу
K0266.121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10032910-105,259,535,513-12915,711,4 по запросу
K0266.121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10042912-105,259,535,513-12915,713,8 по запросу
K0266.131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12543612-140834418,5-16119,513,8 по запросу
K0266.131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12553614-140834418,5-16119,516,3 по запросу
K0266.1108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь802248M685,74928,5137,510412,79 по запросу
K0266.1110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь8032410M685,74928,5137,510412,711,4 по запросу
K0266.1210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 по запросу
K0266.1212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 по запросу
K0266.1312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12543612M6140834418,57,516119,513,8 по запросу
K0266.1314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12553614M6140834418,57,516119,516,3 по запросу
K0266.0110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь802248-85,74928,513-10412,79 по запросу
K0266.0111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь8032410-85,74928,513-10412,711,4 по запросу
K0266.0121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10032910-105,259,535,513-12915,711,4 по запросу
K0266.0121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10042912-105,259,535,513-12915,713,8 по запросу
K0266.0131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12543612-140834418,5-16119,513,8 по запросу
K0266.0131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12553614-140834418,5-16119,516,3 по запросу
K0266.01108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь802248M685,74928,5137,510412,79 по запросу
K0266.01110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь8032410M685,74928,5137,510412,711,4 по запросу
K0266.01210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 по запросу
K0266.01212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 по запросу
K0266.01312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12543612M6140834418,57,516119,513,8 по запросу
K0266.01314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12553614M6140834418,57,516119,516,3 по запросу

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

подробнее

Чертежи

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.2108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,74928,513-10412,78 по запросу
K0266.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024-85,74928,513-10412,710 по запросу
K0266.2210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-105,259,535,513-12915,710 по запросу
K0266.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029-105,259,535,513-12915,712 по запросу
K0266.2312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-140834418,5-16119,512 по запросу
K0266.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536-140834418,5-16119,514 по запросу
K0266.21086внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,74928,5137,510412,78 по запросу
K0266.21106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024M685,74928,5137,510412,710 по запросу
K0266.22106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6105,259,535,5137,512915,710 по запросу
K0266.22126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029M6105,259,535,5137,512915,712 по запросу
K0266.23126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6140834418,57,516119,512 по запросу
K0266.23146внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536M6140834418,57,516119,514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33