Группы товаров
Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети, точность индикации 10 мкм
K1906

Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из пластмассы.
Смотровое окно, индикация светодиодов.
Исполнение: Указатель положения со встроенным батарейным отсеком.
Съемный датчик.
ЖК-дисплей с низким энергопотреблением с функцией пересчета десятичных единиц в дюймы (и наоборот).
Указание:Цифровой, независимый от сети измерительный дисплей для определения положения без зазора.
Система часто используется для измерения упоров продольного хода и угловых упоров (на пилах с раздвижным столом, пуансонах для листового металла, листогибочных прессах и т. д.) в промышленности и торговле.
Рекомендуемые размеры для монтажа на панели: 92+0,8 x 45+0,6.
Индикация угла программируется.
Область индикации имеет высоту ~13 мм и масштабируется от -1999999 до 1999999.
Максимальная точность индикации в десятичной системе составляет 10 мкм, дробных дюймов до 1/64 дюйма.
Указатель положения имеет память с аварийным питанием от батареи и контроль батареи с символом низкого заряда батареи при <1,1 В.
Батарея может быть легко заменена через батарейный отсек.
Питание осуществляется от 2 батареек миньон типа АА (не входят в комплект поставки).
Технические данные:– Разрешение 0,01; 0,05; 0,1; 1 мм/0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 дюйма
– Точность системы ±(0,1 + 0,01 x L) мм, L в м
– Рабочее напряжение 3 В пост. тока, с защитой от неправильной полярности
– Потребление тока ~220 мкА при 3 В пост. тока
– Повторяемость ±0,01 мм
– Скорость перемещения макс. 5 м/с
– ЭМС EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
– Степень защиты IP 40, все устройство
– Степень защиты IP 54, со стороны передней панели
Диапазон температур:— Температура окружающей среды от 0 до 60 °C
— Температура хранения от –10 до 70 °C
Монтаж:Монтаж должен выполняться на основе прилагаемой информации для пользователя.Функции:– Функция составного размера и сброса
– Прямой ввод опорных значений/значений смещения
Принадлежности:– Магнитные датчики K1959
– Магнитные ленты K1633
– Датчики полых валов K1926
Обратите внимание:Относительная влажность воздуха не должна превышать 95%. Образование конденсата не допускается.Указание на чертеже:
1) Подключение датчика
2) Батарейный отсек
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1906 Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети, точность индикации 10 мкм 358 kB

Чертежи

Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети, точность индикации 10 мкм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1906.01Указатель Положения по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33