Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, без ручки
K1520

Дисковые маховики из алюминия, без ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1520 Дисковые маховики из алюминия, без ручки 1 MB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики из алюминия, без ручки
Дисковые маховики из алюминия, без ручки

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1520.0801016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801026162916,65,5M6 по запросу
K1520.0801216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801226162916,66,5M6 по запросу
K1520.1001016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001028173317,55,5M6 по запросу
K1520.1001216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001228173317,56,5M6 по запросу
K1520.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183618,36,5M6 по запросу
K1520.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183618,36,5M6 по запросу
K1520.0801026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801026162916,65,5M6 по запросу
K1520.0801226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием801226162916,66,5M6 по запросу
K1520.1001026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001028173317,55,5M6 по запросу
K1520.1001226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1001228173317,56,5M6 по запросу
K1520.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183618,36,5M6 по запросу
K1520.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183618,36,5M6 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием
Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1520.080101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801026162916,65,5M6311,4 по запросу
K1520.080121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801226162916,66,5M6413,8 по запросу
K1520.100101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001028173317,55,5M6311,4 по запросу
K1520.100121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001228173317,56,5M6413,8 по запросу
K1520.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183618,36,5M6413,8 по запросу
K1520.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183618,36,5M6516,3 по запросу
K1520.080102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801026162916,65,5M6311,4 по запросу
K1520.080122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением801226162916,66,5M6413,8 по запросу
K1520.100102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001028173317,55,5M6311,4 по запросу
K1520.100122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1001228173317,56,5M6413,8 по запросу
K1520.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251231183618,36,5M6413,8 по запросу
K1520.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением1251431183618,36,5M6516,3 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HВ3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1520.08010103черныйCкалибровое отверстие с пазом801026162916,6311,4 по запросу
K1520.08012104черныйCкалибровое отверстие с пазом801226162916,6413,8 по запросу
K1520.10010103черныйCкалибровое отверстие с пазом1001028173317,5311,4 по запросу
K1520.10012104черныйCкалибровое отверстие с пазом1001228173317,5413,8 по запросу
K1520.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом1251231183618,3413,8 по запросу
K1520.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом1251431183618,3516,3 по запросу
K1520.08010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом801026162916,6311,4 по запросу
K1520.08012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом801226162916,6413,8 по запросу
K1520.10010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1001028173317,5311,4 по запросу
K1520.10012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1001228173317,5413,8 по запросу
K1520.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251231183618,3413,8 по запросу
K1520.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251431183618,3516,3 по запросу

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1520.080101черныйEС посадочным отверстием801026162916,6 по запросу
K1520.080121черныйEС посадочным отверстием801226162916,6 по запросу
K1520.100101черныйEС посадочным отверстием1001028173317,5 по запросу
K1520.100121черныйEС посадочным отверстием1001228173317,5 по запросу
K1520.125121черныйEС посадочным отверстием1251231183618,3 по запросу
K1520.125141черныйEС посадочным отверстием1251431183618,3 по запросу
K1520.080102серебристыйEС посадочным отверстием801026162916,6 по запросу
K1520.080122серебристыйEС посадочным отверстием801226162916,6 по запросу
K1520.100102серебристыйEС посадочным отверстием1001028173317,5 по запросу
K1520.100122серебристыйEС посадочным отверстием1001228173317,5 по запросу
K1520.125122серебристыйEС посадочным отверстием1251231183618,3 по запросу
K1520.125142серебристыйEС посадочным отверстием1251431183618,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33