Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.Исполнение: Резьба из прессованного материала.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1207 Конусообразные ручки 154 kB

Чертежи

Конусообразные ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D3L1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1207.05M520123015 по запросу
K1207.061M620123018 по запросу
K1207.06M625153819 по запросу
K1207.081M825153818 по запросу
K1207.08M830184616 по запросу
K1207.101M1030184618 по запросу
K1207.10M1035215319 по запросу
K1207.12M1235215321 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33