Группы товаров
Ручки цилиндрические безопасные самофиксирующиеся
K0265

Ручки цилиндрические безопасные самофиксирующиеся

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка из термопласта, цвет черно-серый.Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Чтобы привести цилиндрическую ручку в рабочее положение, нужно выполнить два действия:
- Повернуть ручку к оси вращения до упора (90°).
- Нажать рукоятку в осевом направлении до фиксации.
В выдвинутом положении возможен оборот посредством рукояти. Самостоятельное возвращение происходит после высвобождения.
Цилиндрические ручки могут поставляться смонтированными например на маховике, вороте и кривошипной рукоятке.
Отверстие D3 используется как позиционное.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0265 Ручки цилиндрические безопасные самофиксирующиеся 187 kB

Чертежи

Ручки цилиндрические безопасные самофиксирующиеся
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33