Группы товаров

ПРОДУКЦИЯ

назад

Номенклатурный ряд

Номенклатурный ряд KIPP предлагает наилучшие решения для любой области применения.

КОМПАНИЯ

Компания HEINRICH KIPP WERK более 100 лет является надежным партнером промышленных предприятий. На производственной площадке в Германии выпуск продукции осуществляется с использованием обширного парка машинного оборудования. Наш ассортимент продукции включает 75 000 наименований. Все наши изделия объединяют такие качества, как надежность в эксплуатации, долговечность и постоянная доступность поставок. Это гарантирует наше предприятие, возглавляемое собственником. C KIPP НАДЁЖНО

Сертификат IQNet
Сертификат AEO
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33