Группы товаров
Бугельные ручки из стали, прямой круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны
K0230_B

Бугельные ручки из стали, прямой круглый профиль, с матовым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: отшлифованное, зачищенное и хромированное или чёрного цвета покрытое порошком с тонкой структурой.Указание:Возможно исполнение как обычная бугельная ручка или расположенная под углом.

Чертежи

Бугельные ручки из стали, прямой круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0230.200083Bс матовым хромированием20020M8702201000 по запросу
K0230.250083Bс матовым хромированием25020M8702701000 по запросу
K0230.300083Bс матовым хромированием30020M8703201000 по запросу
K0230.350083Bс матовым хромированием35020M8703701000 по запросу
K0230.200084Bчёрное порошковое покрытие20020M8702201000 по запросу
K0230.250084Bчёрное порошковое покрытие25020M8702701000 по запросу
K0230.300084Bчёрное порошковое покрытие30020M8703201000 по запросу
K0230.350084Bчёрное порошковое покрытие35020M8703701000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33