Группы товаров
Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые

Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые

назад
Новинки
Зажимные рычаги, pукоятки и pычаги эксцентриковые предназначены для ручной регулировки и перемещения приспособлений вручную при выполнении задач связанных с фиксацией и зажимом. Эксцентриковые зажимные рычаги идеально подходят для быстрой фиксации. Данная группа продуктов отличается разнообразием вариантов конструктивного исполнения, применяемых материалов и цветового оформления. Эти классические элементы находят применение в машиностроении, инструментальном производстве и производстве промышленного оборудования. Купить эксцентриковые и прижимные рычаги и рычаги натяжные в KIPP – Немецкое качество производства.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33