Группы товаров
Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой
K1527

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PA6.Исполнение: Термопласт чёрный.Указание:Нажимной переключатель с красным или зеленым светодиодом.

Форма A:
подключение с 8-полюсным штекером в монтажной плоскости основания ручки.

Форма B:
соединительный провод выходит из монтажной плоскости основания ручки.
Технические данные:см. Загрузки, Техническое описание
Вид подключения: штекер M12x1 8-полюсный или кабель 5 м
Степень защиты: IP54 (для формы A при накрученном штекерном соединителе).
Монтаж:С обратной стороны.Принадлежности:Для формы A:
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором K1498.
Указание на чертеже:
Форма A: со штекером
Форма B: с кабелем
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой и штекером

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой и штекером

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
ABD

HH1H2
max .
H3LL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1527.11601Aзеленый16026M66640701018217101000 по запросу
K1527.11602Aкрасный16026M66640701018217101000 по запросу

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой, с кабелем

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой, с кабелем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
ABD

HH1H2
max .
LL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1527.21601Bзеленый16026M666407018217101000 по запросу
K1527.21602Bкрасный16026M666407018217101000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33