Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Профиль алюминий матовый анодированный.Указание:Профильные ручки доступны с внутренней резьбой M6 или со сквозным отверстием для винтов M5 с потайной головкой для монтажа на боковой поверхности.Монтаж:Форма A с обратной стороны.
Форма В со стороны обслуживания.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0234 Ручки профильные, алюминий 173 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки профильные, алюминий

Ручки профильные, алюминий, монтаж с обратной стороны

подробнее

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ADHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0234.086061Aчёрный анодированный86M65910650500 по запросу
K0234.100061Aчёрный анодированный100M65912050500 по запросу
K0234.120061Aчёрный анодированный120M65914050500 по запросу
K0234.086063Aнатуральный цвет анодированный86M65910650500 по запросу
K0234.100063Aнатуральный цвет анодированный100M65912050500 по запросу
K0234.120063Aнатуральный цвет анодированный120M65914050500 по запросу

Ручки профильные, алюминий, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ADHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0234.086051Bчёрный анодированный865,55910650500 по запросу
K0234.100051Bчёрный анодированный1005,55912050500 по запросу
K0234.120051Bчёрный анодированный1205,55914050500 по запросу
K0234.086053Bнатуральный цвет анодированный865,55910650500 по запросу
K0234.100053Bнатуральный цвет анодированный1005,55912050500 по запросу
K0234.120053Bнатуральный цвет анодированный1205,55914050500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33