Группы товаров
Телескопические направляющие

Телескопические направляющие

назад
Новинки
Телескопические шины используются в качестве функциональных узлов в выдвижных секциях и системах. Они могут быть выполнены как для неполного, так и полного выдвижения и при необходимости оснащаться системой плавного ограничения движения в конечном положении. Исполнения, рассчитанные на высокую несущую способность, находят широкое применение в производстве различной технологической оснастки, конструкциях из листового металла и периферийных узлов в производстве промышленного оборудования.

Телескопические шины: большая нагрузка, полное выдвижение и многое другое

Компания HEINRICH KIPP WERK предлагает широкий ассортимент телескопических шин. Вы можете выбирать не только модели для разных диапазонов нагрузок, но и разные выдвижные механизмы, варианты оснащения и материалы.

Широкий ассортимент телескопических шин KIPP находит применение во многих сферах. Они используются не только в машино- и станкостроении, но и, например, в производстве мебели, в области здравоохранения, сфере ИТ, а также в спасательном деле — для транспорта специального назначения.

Телескопические шины: варианты исполнения и виды

Различные виды и варианты исполнения телескопических шин позволяют применять их в самых разнообразных сферах и для различных целей. Основными компонентами телескопических шин являются собственно шины, сепараторы шарикоподшипников и шарики. Наличие компонентов зависит от исполнения.

Используемые материалы

Поскольку на телескопические шины могут воздействовать высокие нагрузки, как правило, шины изготавливаются из металла. Для этой цели используются сталь, нержавеющая сталь или алюминий. Для изготовления шариков тоже используются металлы, что позволяет повысить уровень предельной нагрузки. Только в изготовлении сепараторов шарикоподшипников помимо металлов используются также и пластмассы.

Диапазоны нагрузок и возможности применения

Разные телескопические шины выдерживают разные нагрузки. Для удобства выделяют три категории нагрузок:

  • Малые (до 50 кг)
  • Средние (от 51 до 99 кг)
  • Высокие (более 100 кг)

Шины из категории малых нагрузок (до 50 кг) подходят для небольших нагрузок, например, в несложных коммерческих сферах, а также в производстве мебели: кухонных шкафов, выдвижных ящиков или шкафов для ванных комнат.

В категории средних нагрузок (от 51 до 99 кг) представлены телескопические шины для приспособлений для транспортировки и для автомобильной техники. Кроме того, они используются в розничной торговле, а также в аптеках, например в шкафах для медикаментов, в сфере ИТ, например в серверных стойках.


Телескопические шины для высоких нагрузок, которые также называются шинами повышенной прочности выдерживают нагрузки выше 100 кг. Это означает, что они пригодны для установки в оборудование и приспособления для транспортировки. Высокая прочность конструкции позволяет использовать шины повышенной прочности KIPP в том числе в транспортных средствах специального назначения и аварийно-спасательных автомобилях пожарных служб, скорой медицинской помощи, МЧС и даже в транспорте военного назначения.

Варианты исполнения телескопических шин KIPP

Существует множество вариаций телескопических шин. Телескопические шины отличаются не только материалами и категориями нагрузки, но и различными вариантами исполнения.
Телескопические шины Soft-Close
Функцию телескопических шин Soft-Close можно оценить при закрывании. Телескопическая шина автоматически останавливается незадолго до достижения конечного положения, поэтому закрывание до конечного положения происходит мягко.
Телескопические шины с доводчиком
Доводчик упрощает закрывание. Он обеспечивает автоматическое перемещение телескопической шины в конечное положение.
Телескопические шины Push to open
Функция Push to open ("Нажми, чтобы открыть"), которая также называется Touch to open ("Коснись, чтобы открыть"), облегчает открывание телескопической шины. Чтобы шины выехала, достаточно немного нажать на нее.
Телескопические шины с фиксацией в открытом положении
Телескопические шины с функцией фиксации в открытом положении остаются в открытом положении при полном выдвижении. Функция препятствует автоматическому закрыванию.
Телескопические шины с фиксацией в закрытом положении
Функция фиксации в закрытом положении полностью противоположна функции фиксации в открытом положении. Она обеспечивает удержание телескопических шин в закрытом положении.
Телескопические шины с рычагом
Некоторые телескопические шины оснащаются рычагом. Такие шины фиксируются в открытом и закрытом положении, и их можно разблокировать только с помощью рычага.

Телескопические шины: варианты выдвижных механизмов

Частичное выдвижение
Телескопические шины с частичным выдвижением отличаются тем, что длина хода меньше длины шины. Следует иметь в виду, что не вся длина выдвижных механизмов является рабочей. Такая конструкция обеспечивает повышенную прочность шин.
Полное выдвижение
В телескопических шинах с полным выдвижением длина шин и длина хода практически идентичны. Преимущество состоит в том, что вся длина выдвижного механизма является рабочей. Особенностью этой конструкции является способность выдерживать высокие нагрузки в открытом состоянии.
Сверхвыдвижение
Механизм сверхвыдвижения отличается тем, что длина хода превышает длину шины. Поскольку телескопические шины с механизмом сверхвыдвижения в полностью открытом положении подвергаются наибольшим нагрузкам, их конструкция должна иметь повышенную прочность.

Заказать телескопические шины KIPP онлайн

Заказывайте телескопические шины легко и удобно через Интернет. В ассортименте KIPP представлены шины, рассчитанные на нагрузки от 10 до 300 кг. Многообразие предлагаемой продукции позволяет применять ее в самых разных областях. Если вам не удалось подобрать нужные телескопические шины, обратитесь к нам! Наши эксперты с удовольствием проконсультируют вас и при необходимости разработают индивидуальное решение, соответствующее вашим требованиям.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33