Группы товаров
Заглушки, пластмасса, для бугельных ручек, угловых
K0244

Заглушки, пластмасса, для бугельных ручек, угловых

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь можно найти подходящую заглушку на бугельную ручку изогнутой формы.

K0244.1 подходит для изогнутой бугельной ручки формы A
K0244.3 подходит для изогнутой бугельной ручки формы B
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0244 Заглушки, пластмасса, для бугельных ручек, угловых 435 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа
ФормаVPECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0244.1A2по запросу
K0244.3B2по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33