Группы товаров
Ручки бугельные из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, обработанный виброшлифованием, монтаж с обратной стороны
K0206

Ручки бугельные из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручкa бугельная из нержавеющей стали 1.4404.
Крепежный материал - класс A4

Исполнение: полублестящая гладко отшлифованная.Указание:Ручки бугельные из нержавеющей стали применяются преимущественно для различных устройств в пищевой промышленности, а также для медицинской, лабораторной и реакторной техники.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0206 Ручки бугельные из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, обработанный виброшлифованием, монтаж с обратной стороны 137 kB

Чертежи

Ручки бугельные из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, обработанный виброшлифованием, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABD

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0206.1001008M5x1035108101000 по запросу
K0206.12012010M5x1040130101000 по запросу
K0206.25025010M5x1040260101000 по запросу
K0206.35035010M5x1040360101000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33