Группы товаров
Новая промышленная фурнитура линейки NATUREgrip изготавливается из биополимера и больше не содержит нефтепродуктов. Линейка изделий NATUREgrip изготовлена полностью из возобновляемого сырья. Предлагается вариант изделия черно-серого цвета или с отделкой под дерево.
Характеристики:
  • Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная безопасность)
  • Биополимер подлежит переработке
  • Предназначен для наружного применения
  • Хорошая устойчивость к сильным кислотам и щелочам
  • Кратковременная устойчивость к воздействию спиртов, топлива, минеральных масел, консистентных смазок
Преимущества:
  • Независимость от ископаемых ресурсов
  • 100 % используемых волокон получают из деревьев, растущих в лесах Германии, где ведется рациональное лесопользование
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33