Группы товаров
Дугообразные ручки, сплошная пластмасса
K0196

Дугообразные ручки, сплошная пластмасса

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка, сталь оцинкованная.
Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0196 Дугообразные ручки, сплошная пластмасса 146 kB

Чертежи

Дугообразные ручки, сплошная пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDHLL1RTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0196.119061192533M643,51509894101000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33