Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Держатель и ручка термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Оси и возвратные пружины с нержавеющей стали.
Исполнение: матово-чёрный.Указание:Ручки бугельные откидные имеют обратное пружинение. Навинчиваются на стенку корпуса.
Чёрные оцинкованные болты с потайной головкой, обработанные гальваническим способом, с крестообразным шлицем M6×30 по DIN 965, а также соответствующие подкладочные шайбы и гайки входят в комплект поставки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0241 Ручки бугельные, пластмасса, откидные 160 kB

Чертежи

Ручки бугельные откидные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0241.0801818077M671154300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33