Группы товаров
Ручки профильные, алюминий, с торцевыми заглушками
K0130

Ручки профильные, алюминий, с торцевыми заглушками

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевый профиль EN AW-6060.
Концевые колпачки, термопласт, черный.
Исполнение: Профиль алюминий матовый анодированный.Указание:Ручки профильные используются также для раздвижных дверей и технических установок. Кроме того, и эти ручки подходят для защиты кромок.Монтаж:С обратной стороны.Указание на чертеже:
1) центральное резьбовое отверстие только при L ≥ 400 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0130 Ручки профильные, алюминий, с торцевыми заглушками 127 kB

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, с торцевыми заглушками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
ADHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0130.1501натуральный цвет анодированный110M861,515066,51000 по запросу
K0130.2001натуральный цвет анодированный160M861,520066,51000 по запросу
K0130.2501натуральный цвет анодированный210M861,525066,51000 по запросу
K0130.4001натуральный цвет анодированный360M861,540066,51000 по запросу
K0130.1502чёрный анодированный110M861,515066,51000 по запросу
K0130.2002чёрный анодированный160M861,520066,51000 по запросу
K0130.3002чёрный анодированный260M861,530066,51000 по запросу
K0130.5002чёрный анодированный460M861,550066,51000 по запросу
K0130.6002чёрный анодированный560M861,560066,51000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33