Группы товаров

Ввести логин

назад
Ввести логин
Обращение с Вашими данными
Ни при каких обстоятельствах мы не передаем третьим лицам Ваши персональные данные, включая адрес электронной почты.

Исключение составляют наши партнеры по оказанию услуг, которым требуется информация для выполнения Вашего заказа либо в силу расширенного объема данных. Сюда входят предприятия, осуществляющие транспортировку товаров, (например, Deutsche Post AG), наши партнеры по оказанию финансовых/страховых услуг (например, банки, осуществляющие обслуживание кредитных карт), при необходимости, Общество по проверке кредитоспособности клиентов либо страховщик кредитов, при необходимости организация, занимающаяся рассылкой рекламной продукции (наша собственная печатная реклама), а также в силу расширенного объема CAD-данных (Direktlink Plattform Cadenas).

Более подробную информацию Вы найдете в разделе «Защита данных».
Важное примечание:
Предложение действует только для организаций. Покупка частными лицами исключается. При поступлении заказа производится проверка ИН плательщика НДС.
О КОМПАНИИ
Номер клиента
Фирма*
Налоговый номер
Отрасль
Адрес
Улица/№ дома*
Дополнение
Индекс/нас. пункт*
Страна*
Персональные данные
Обращение*
Звание
Имя*
Фамилия*
Отдел
Связь
Эл. почта*
Телефон*
Моб.
Факс
Данные для доступа
Имя пользователя * Имя пользователя как адрес электронной почты.
Пароль *
Пароль должен содержать не менее 8 символов.
Подтвердить пароль *
Способ оплаты
Счет
Традиционная оплата по счету. Как правило, счет подлежит оплате в течение 14 дней со скидкой 2 % или нетто в течение 30 дней.
Общие сведения
Рассылка
Да, я хотел бы получать рассылку.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33