Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, наклонно расположенные
K0212

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, наклонно...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Соединительная трубка из алюминия EN AW-6060.
Стойка ручки — полиамид, усиленный стекловолокном.
Втулка резьбовая, латунь.
Исполнение: Соединительная трубка, матовая, анодированная.
Стойка ручки чёрная.
Указание:Наклонная рукоятка в современно-промышленном дизайне. Точная посадка трубки на пластмассовой цапфе за счёт зажимов.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0212 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, наклонно расположенные 105 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, наклонно расположенные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0212.21500611503730X1,5M660165800 по запросу
K0212.22000612003730X1,5M660215800 по запросу
K0212.22500612503730X1,5M660265800 по запросу
K0212.23000613003730X1,5M660315800 по запросу
K0212.23500613503730X1,5M660365800 по запросу
K0212.24000614003730X1,5M660415800 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33