Группы товаров
Ручки бугельные, сталь, круглые, с пластмассовым покрытием
K0203

Ручки бугельные, сталь, круглые, с пластмассовым покрытием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Хорошо шлифованная матовая хромированная поверхность. Рукоятка с пластмассовым покрытием.Указание:Высококачественная ручка для лицевых панелей и подобных областей применения.Монтаж:С обратной стороны.Указание на чертеже:
1) Полимерное покрытие
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0203 Ручки бугельные, сталь, круглые, с пластмассовым покрытием 124 kB

Чертежи

Ручки бугельные, сталь, круглые, с пластмассовым покрытием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0203.055055514M541651000 по запросу
K0203.088058814M541981000 по запросу
K0203.1000510014M5411101000 по запросу
K0203.1020510214M5411121000 по запросу
K0203.1150511514M5411251000 по запросу
K0203.1200512014M5411301000 по запросу
K0203.1360513614M5411461000 по запросу
K0203.1800518014M5411901000 по запросу
K0203.2000520014M5412101000 по запросу
K0203.2350523514M5412451000 по запросу
K0203.2500525014M5412601000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33