Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья
K0652

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Основание литьё G 4581.
Крепёжный материал, нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимное и уплотнительное кольцо из пищевого силикона-каучука. При длительном использовании термостойкость от -60 °C до +200 °C.

Исполнение: Тонко отшлифованная соединительная трубка.
Колено ручки, обработка с матовым электрополированием.
Указание:Универсально применяемая соединяемая трубчатая ручка из нержавеющей стали. Брызгонепроницаемое сочленение трубки и основания. Дополнительное закрепление трубки резьбовым штифтом с внутренним шестигранником. Для монтажа спереди или сзади. Удобная для чистки, особенно подходящая для пищевой промышленности.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0652 Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья 163 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0652.20030120048M8x25802251000 по запросу
K0652.25030125048M8x25802751000 по запросу
K0652.30030130048M8x25803251000 по запросу
K0652.35030135048M8x25803751000 по запросу
K0652.40030140048M8x25804251000 по запросу
K0652.50030150048M8x25805251000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33