Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон и мягкой внутренней поверхностью
K0171

Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон и мягкой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Компоненты жёсткости из термопласта, усиленного стеклянными шариками. Мягкие компоненты из SEBS.Исполнение: Твёрдые компоненты матово-чёрного цвета, мягкие компоненты базальтово-серого цвета.Указание:Допускающая большую нагрузку рукоятка из полиамида. Очень хорошие характеристики комфорта из за мягкой внутренней поверхности рукоятки.
Поставка включает винты с цилиндрической головкой, гайки и шайбы. Для условий с повышенной влажностью материал крепления из нержавеющей стали (1. 4301) поставляется совместно.
Монтаж:Со стороны обслуживания.По запросу:С индивидуальной маркировкой на мягком компоненте, отчеканенной или выпуклой. Жесткие и мягкие компоненты доступны во всех оттенках цвета RAL.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0171 Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон и мягкой внутренней поверхностью 134 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон и мягкой внутренней поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2ABB1DLL1HДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0171.515008стандарт1502925,5M8x2517811853500 по запросу
K0171.615008при повышенной влажности1502925,5M8x2517811853500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33