Группы товаров

ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ

назад

Промышленная фурнитура и стандартизованные изделия в детектируемом исполнении

Значение и различия
Термин «детектируемый» означает то же самое, что распознаваемый или различимый.

Детектируемые изделия обнаруживаются быстро и надежно детектирующими установками за счет применения специального пластика.

Заблаговременное обнаружение посторонних включений играет важную роль, прежде всего, в пищевой промышленности и в чувствительных в этом отношении сферах фармацевтической промышленности.

Нередкомелкие обломки используемых деталей производственного оборудования попадают в производственный процесс. В большинстве случаев дефект обнаруживается лишь потребителями. Тогда пищевые продукты подлежат отзыву, что сопровождается большими затратами. При этом заводу-изготовителю приходится не только нести большие расходы, но и сталкиваться с серьезными имиджевыми потерями.

Во избежание таких случаев компания HEINRICH KIPP WERK разработала промышленную фурнитуру и стандартизованные изделия из легко детектируемого пластика. Эти изделия отвечают самым высоким требованиям гигиены, качества и безопасности, предъявляемым к продукции перерабатывающей промышленности.

Исполнения

Промышленная фурнитура и стандартизованные изделия в металлодетектируемом исполнении

Металлодетекторы очень надежны в работе и относятся к наиболее часто используемому оборудованию, предназначенному для распознавания, например, загрязненных пищевых продуктов.

Наша промышленная фурнитура и стандартизованные изделия в металлодетектируемом исполнении изготовлены из специального, соответствующего требованиям FDA пластика.. Такой пластик легко обнаруживается правильно откалиброванными металлодетекторами. Даже мелкие обломки пластика размером до 0,027 см³, которые могут попасть в перерабатываемые пищевые продукты, надежно распознаются металлодетекторами.

Если металлодетекторная установка выявляет такие посторонние включения, запускается автоматическая отбраковка.
Это позволяет предотвратить утилизацию полностью всей партии продукции, а также затратные акции по ее отзыву.



Информация о продукции:

  • цвет черно-серый, аналогичный RAL 7021

  • соответствующий требованиям EU10/2011 и FDA термопласт, армированный стекловолокном

  • вкладные детали из нержавеющей стали 1.4404



Преимущества:

  • автоматическое выявление загрязняющих частиц металлодетекторами

  • детектирование частиц пластика размером от 0,027 см³ с применением индукционной технологии

  • совместимые с пищевыми продуктами конструкционные материалы



Промышленная фурнитура и стандартизованные изделия в визуально детектируемом исполнении

Визуально детектируемые изделия изготавливаются из пластика цвета синий ультрамарин. И на это есть веская причина.
Ведь пищевых продуктов синего цвета обычно не бывает. Поэтому неприемлемые обломки дефектной промышленной фурнитуры и стандартизованных изделий заметно выделяются на поверхности продукта своим синим цветом.
Это позволяет легко распознавать последние не только человеческим глазом, но и с помощью самых разных систем оптического контроля <.


Информация о продукции:

  • цвет синий ультрамарин, аналогичный RAL 5002

  • соответствующий требованиям EU10/2011 и FDA термопласт, армированный стекловолокном

  • вкладные детали из нержавеющей стали 1.4404


Преимущества:

  • возможность быстрого визуального распознавания обломков

  • обеспечение выпуска высококачественной продукции

  • совместимые с пищевыми продуктами конструкционные материалы


Области применения

Стандартизованные изделия и промышленная фурнитура в детектируемом исполнении используются на устройствах и установках в областях, где предъявляются самые высокие требования к гигиене и качеству:

  • пищевой промышленности

  • фармацевтической промышленности

  • химической промышленности

  • упаковочной промышленности



Откройте для себя сейчас в нашем онлайн-магазине ассортимент изделий в детектируемом исполнении.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33