Группы товаров
Бугельные ручки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, монтаж с обратной стороны
K1060

Бугельные ручки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PPA (стойкий к воздействию высоких температур), усиленный стекловолокном.
Втулка из нержавеющей стали.
Исполнение: чёрный.Указание:Данная бугельная ручка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить (подходит, например, для пищевого производства, медицинской техники).

Размер A действителен после монтажа рукоятки. В разобранном состоянии эта величина может отличаться из-за напряжения изгиба.
Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216 макс. 160 °C.
Кратковременная температура при эксплуатации макс. 250 °C.
Предназначено для стерилизации паром (медицинская техника).
Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1060 Бугельные ручки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, монтаж с обратной стороны 124 kB

Чертежи

Бугельные ручки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

BCDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 по запросу
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 по запросу
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33