Группы товаров
Новинки

Демпферы и упоры в виде резиновых буферов поглощают кинетическую энергию движения узлов и агрегатов. Они служат для уменьшения вибрации, влияющей на всю систему. Идеальны для использования в машиностроении, производстве агрегатов и специального оборудования, а также в транспортной технике.

  • Embedded — Резинометаллические буферы

Резинометаллические буферы KIPP – большой выбор в интернет-магазине

Резинометаллические буферы KIPP (называемые также сайлент-блоки / виброопоры / резинометаллические подушки) представляют собой простые и недорогие стандартные элементы для систем упругих опор. Они предназначены для работы при нагружении не только сжатием, но и сдвигом. Но нагружение при сдвиге резинометаллические буферы способны выдерживать намного меньше, чем нагружение при сжатии.

Примечание: несмотря на то, что нагрузки растяжения также допустимы, следует избегать последних вследствие образования пиковых напряжений на контактных кромках и чувствительности каучука к концентрации напряжений.

Буферы применяются в основном в качестве упоров или вибродемпферов. Кроме того, эти элементы изолируют вибрации, которые могут возникать, например, при эксплуатации компрессоров, на двигателях или агрегатах. Резинометаллические буферы используются также в опорах механических деталей и для демпфирования элементов, движущихся с ускорением. Как уже было отмечено выше, резинометаллические буферы предназначены для виброизоляции и поэтому размещены в интернет-магазине и каталоге KIPP в разделе «Демпферы и упоры».

Более точно это означает, что резинометаллические буферы гасят кинетическую энергию сборочных узлов и, следовательно, снижают в целом вибронагрузку в системе или поглощают напряжения сдвига сборочных узлов, движущихся с ускорением. При разработке конструкции машин нельзя недооценивать энергию, которая освобождается при вибрациях. Вибрации такого рода возникают в большинстве случаев в результате вращательных и колебательных движений. Поэтому резинометаллические буферы часто используются в таких случаях, когда необходимо демпфировать ударные нагрузки или повторяющиеся движения с упором. Резинометаллический буфер значительно снижает амплитуду колебаний. Классическим примером применения резинометаллических буферов на практике можно назвать дверные отбойники, дверные буферы или машинные опоры. Дополнительным положительным эффектом является возможность их применения в качестве шумоизолирующих элементов.

Области применения резинометаллических буферов из стали и нержавеющей стали

Классические примеры применения резинометаллических буферов (с оцинковкой):


• двери
• ворота
• откидные крышки
• машины
• установки
• двигатели
• редукторы
• и упоры в машиностроении.

Резинометаллические буферы в различных вариантах исполнения и формы

В продаже в основном доступны резинометаллические буферы, изготовленные из комбинации эластомера (натурального каучука) и металлического компонента из стали или нержавеющей стали. Кроме того, предлагаются варианты исполнении с внутренней и наружной резьбой — для возможности различных способов монтажа. Ассортимент резинометаллических буферов KIPP отличается в целом большим разнообразием:


• резинометаллические буферы типа A
• резинометаллические буферы типа AT
• резинометаллические буферы типа B
• резинометаллические буферы типа C
• резинометаллические буферы типа CT
• резинометаллические буферы типа D
• резинометаллические буферы типа DS с присоской
• резинометаллические буферы типа E
• параболические резинометаллические буферы
• конические резинометаллические буферы
• сферические резинометаллические буферы


Множество вариантов исполнения (конструктивных форм) отражает разнообразные возможности применения резинометаллических буферов. В зависимости от формы резинометаллические буферы поглощают возникшую энергию различным образом. Резиновые элементы с контуром в виде вогнутого цилиндра оптимально работают под воздействием высоких нагрузок на кромки при поперечной деформации. Резинометаллические упорные буферы работают, в первую очередь, на снижение ударных нагрузок. Одним из критериев в пользу выбора подходящего буфера является ограниченность рабочего пространства.

В дополнение к вариантам формы и материала резинометаллические буферы можно выбрать с различной длиной резьбовой части (M3/M4/M6/M10/M12/M16) и различного диаметра. Большинство резинометаллических буферов HEINRICH KIPP WERK предлагаются из резины средней твердости по Шору 55 (+/- 5) напрямую со склада. Если потребуются резинометаллические буферы из резины другой твердости по Шору, наши специалисты по технической поддержке из отдела продаж помогут вам подобрать правильный буфер для конкретного случая применения. В онлайн-магазине резинометаллических буферов KIPP вы найдете полный обзор всего ассортимента продукции.

Примечание:

Твердость резины: твердая = 70° по Шору, средняя = 55° по Шору, мягкая = 45° по Шору
Диапазон температур : от -30 °C до +80 °C.
Резинометаллические буферы KIPP соответствуют требованиям Директивы об ограничении содержания вредных веществ (RoHS)
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33