Группы товаров
Бугельные ручки из пластмассы, овальные
K1458

Бугельные ручки из пластмассы, овальные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31.
Втулка с резьбой, из стали или нержавеющая сталь.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации: 140 °C.
Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 160 °C.
Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1458 Бугельные ручки из пластмассы, овальные 126 kB

Чертежи

Бугельные ручки из пластмассы, овальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
ABB1D

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1458.21000621Сталь1002113M6501139500 по запросу
K1458.21200621Сталь1202113M6501339500 по запросу
K1458.21280621Сталь1282113M6501419500 по запросу
K1458.21600825Сталь1602517M85517712500 по запросу
K1458.31000621нержавеющая сталь1002113M6501139500 по запросу
K1458.31200621нержавеющая сталь1202113M6501339500 по запросу
K1458.31280621нержавеющая сталь1282113M6501419500 по запросу
K1458.31600825нержавеющая сталь1602517M85517712500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33