Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Натуральный или черный анодированный.Указание для заказа:Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.Монтаж:С обратной стороны.Принадлежности:Посадочные шайбы K0201.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0201 Ручки бугельные, алюминий, круглые 285 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, круглые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABD

HLTДопустимая
нагрузка
Н
Номер заказа
Посадочная
шайба
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0201.032041черный328M4324010500K0201.4 по запросу
K0201.055041черный558M4326310500K0201.4 по запросу
K0201.064041черный648M4327210500K0201.4 по запросу
K0201.076041черный768M4328410500K0201.4 по запросу
K0201.088041черный888M4329610500K0201.4 по запросу
K0201.096041черный968M43210410500K0201.4 по запросу
K0201.098041черный988M43210610500K0201.4 по запросу
K0201.100041черный1008M43210810500K0201.4 по запросу
K0201.102041черный1028M43211010500K0201.4 по запросу
K0201.120041черный1208M43212810500K0201.4 по запросу
K0201.136041черный1368M43214410500K0201.4 по запросу
K0201.055051черный5510M5406510500K0201.1  по запросу
K0201.064051черный6410M5407410500K0201.1 по запросу
K0201.076051черный7610M5408610500K0201.1 по запросу
K0201.088051черный8810M5409810500K0201.1  по запросу
K0201.096051черный9610M54010610500K0201.1 по запросу
K0201.098051черный9810M54010810500K0201.1 по запросу
K0201.100051черный10010M54011010500K0201.1  по запросу
K0201.102051черный10210M54011210500K0201.1 по запросу
K0201.120051черный12010M54013010500K0201.1  по запросу
K0201.136051черный13610M54014610500K0201.1 по запросу
K0201.140051черный14010M54015010500K0201.1 по запросу
K0201.160051черный16010M54017010500K0201.1 по запросу
K0201.180051черный18010M54019010500K0201.1  по запросу
K0201.200051черный20010M54021010500K0201.1  по запросу
K0201.235051черный23510M54024510500K0201.1  по запросу
K0201.250051черный25010M54026010500K0201.1  по запросу
K0201.300051черный30010M54031010500K0201.1 по запросу
K0201.350051черный35010M54036010500K0201.1 по запросу
K0201.120061черный12012M64213212500K0201.6 по запросу
K0201.136061черный13612M64214812500K0201.6 по запросу
K0201.140061черный14012M64215212500K0201.6 по запросу
K0201.160061черный16012M64217212500K0201.6 по запросу
K0201.180061черный18012M64219212500K0201.6 по запросу
K0201.200061черный20012M64221212500K0201.6 по запросу
K0201.235061черный23512M64224712500K0201.6 по запросу
K0201.250061черный25012M64226212500K0201.6 по запросу
K0201.300061черный30012M64231212500K0201.6 по запросу
K0201.350061черный35012M64236212500K0201.6 по запросу
K0201.140081черный14016M85815612500- по запросу
K0201.160081черный16016M85817612500- по запросу
K0201.180081черный18016M85819612500- по запросу
K0201.200081черный20016M85821612500- по запросу
K0201.235081черный23516M85825112500- по запросу
K0201.250081черный25016M85826612500- по запросу
K0201.300081черный30016M85831612500- по запросу
K0201.350081черный35016M85836612500- по запросу
K0201.200101черный20020M107022019500- по запросу
K0201.235101черный23520M107025519500- по запросу
K0201.250101черный25020M107027019500- по запросу
K0201.300101черный30020M107032019500- по запросу
K0201.350101черный35020M107037019500- по запросу
K0201.032043натуральный328M4324010500K0201.5 по запросу
K0201.055043натуральный558M4326310500K0201.5 по запросу
K0201.064043натуральный648M4327210500K0201.5 по запросу
K0201.076043натуральный768M4328410500K0201.5 по запросу
K0201.088043натуральный888M4329610500K0201.5 по запросу
K0201.096043натуральный968M43210410500K0201.5 по запросу
K0201.098043натуральный988M43210610500K0201.5 по запросу
K0201.100043натуральный1008M43210810500K0201.5 по запросу
K0201.102043натуральный1028M43211010500K0201.5 по запросу
K0201.120043натуральный1208M43212810500K0201.5 по запросу
K0201.136043натуральный1368M43214410500K0201.5 по запросу
K0201.055053натуральный5510M5406510500K0201.3  по запросу
K0201.064053натуральный6410M5407410500K0201.3 по запросу
K0201.076053натуральный7610M5408610500K0201.3 по запросу
K0201.088053натуральный8810M5409810500K0201.3  по запросу
K0201.096053натуральный9610M54010610500K0201.3 по запросу
K0201.098053натуральный9810M54010810500K0201.3 по запросу
K0201.100053натуральный10010M54011010500K0201.3  по запросу
K0201.102053натуральный10210M54011210500K0201.3 по запросу
K0201.120053натуральный12010M54013010500K0201.3  по запросу
K0201.136053натуральный13610M54014610500K0201.3 по запросу
K0201.140053натуральный14010M54015010500K0201.3 по запросу
K0201.160053натуральный16010M54017010500K0201.3 по запросу
K0201.180053натуральный18010M54019010500K0201.3  по запросу
K0201.200053натуральный20010M54021010500K0201.3  по запросу
K0201.235053натуральный23510M54024510500K0201.3  по запросу
K0201.250053натуральный25010M54026010500K0201.3  по запросу
K0201.300053натуральный30010M54031010500K0201.3 по запросу
K0201.350053натуральный35010M54036010500K0201.3 по запросу
K0201.120063натуральный12012M64213212500K0201.7 по запросу
K0201.136063натуральный13612M64214812500K0201.7 по запросу
K0201.140063натуральный14012M64215212500K0201.7 по запросу
K0201.160063натуральный16012M64217212500K0201.7 по запросу
K0201.180063натуральный18012M64219212500K0201.7 по запросу
K0201.200063натуральный20012M64221212500K0201.7 по запросу
K0201.235063натуральный23512M64224712500K0201.7 по запросу
K0201.250063натуральный25012M64226212500K0201.7 по запросу
K0201.300063натуральный30012M64231212500K0201.7 по запросу
K0201.350063натуральный35012M64236212500K0201.7 по запросу
K0201.140083натуральный14016M85815612500- по запросу
K0201.160083натуральный16016M85817612500- по запросу
K0201.180083натуральный18016M85819612500- по запросу
K0201.200083натуральный20016M85821612500- по запросу
K0201.235083натуральный23516M85825112500- по запросу
K0201.250083натуральный25016M85826612500- по запросу
K0201.300083натуральный30016M85831612500- по запросу
K0201.350083натуральный35016M85836612500- по запросу
K0201.200103натуральный20020M107022019500- по запросу
K0201.235103натуральный23520M107025519500- по запросу
K0201.250103натуральный25020M107027019500- по запросу
K0201.300103натуральный30020M107032019500- по запросу
K0201.350103натуральный35020M107037019500- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33