Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Алюминиевый профиль, гладко шлифованный, матовый натурального цвета или черного анодированного цвета.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Любая другая длина.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0232 Ручки профильные, алюминий, рифленые 153 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки профильные, алюминий, рифленые

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Т-образный профиль

подробнее

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Т-образный профиль

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0232.10301натуральный цвет анодированныйA30M4164522200 по запросу
K0232.10302чёрный анодированныйA30M4164522200 по запросу
K0232.10451натуральный цвет анодированныйA45M4166022200 по запросу
K0232.10452чёрный анодированныйA45M4166022200 по запросу
K0232.10701натуральный цвет анодированныйA70M4168522200 по запросу
K0232.10702чёрный анодированныйA70M4168522200 по запросу
K0232.10901натуральный цвет анодированныйA90M41610522200 по запросу
K0232.10902чёрный анодированныйA90M41610522200 по запросу
K0232.11051натуральный цвет анодированныйA105M41612022200 по запросу
K0232.11052чёрный анодированныйA105M41612022200 по запросу
K0232.11201натуральный цвет анодированныйA120M41613522200 по запросу
K0232.11202чёрный анодированныйA120M41613522200 по запросу

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Г-образный профиль

подробнее

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, рифленые, Г-образный профиль

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0232.20301натуральный цвет анодированныйB30M4264525200 по запросу
K0232.20302чёрный анодированныйB30M4264525200 по запросу
K0232.20451натуральный цвет анодированныйB45M4266025200 по запросу
K0232.20452чёрный анодированныйB45M4266025200 по запросу
K0232.20701натуральный цвет анодированныйB70M4268525200 по запросу
K0232.20702чёрный анодированныйB70M4268525200 по запросу
K0232.20901натуральный цвет анодированныйB90M42610525200 по запросу
K0232.20902чёрный анодированныйB90M42610525200 по запросу
K0232.21051натуральный цвет анодированныйB105M42612025200 по запросу
K0232.21052чёрный анодированныйB105M42612025200 по запросу
K0232.21201натуральный цвет анодированныйB120M42613525200 по запросу
K0232.21202чёрный анодированныйB120M42613525200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33