Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием
K0131

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Основание и ручка из алюминия EN AW-6060. Соединительные штифты из нержавеющей стали.Исполнение: Основание ручки, обработанное и полублестящее, черного цвета, анодированное.
Ручка, зачищенная, натурального цвета, анодированная или титанового цвета с порошковым покрытием.
Указание:Ручки трубчатые отличаются массивной конструкцией и высокой допустимой нагрузкой.
Оцинкованные болты M8×16 с шестигранной головкой по DIN 933 и оцинкованные подкладочные шайбы по DIN EN ISO 7089 входят в комплект поставки.
Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0131 Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием 174 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма А

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0131.2000811Aчёрный анодированный20072,5M872,52301000 по запросу
K0131.2000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие20072,5M872,52301000 по запросу
K0131.2000813Aнатуральный цвет анодированный20072,5M872,52301000 по запросу
K0131.3000811Aчёрный анодированный30072,5M872,53301000 по запросу
K0131.3000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие30072,5M872,53301000 по запросу
K0131.3000813Aнатуральный цвет анодированный30072,5M872,53301000 по запросу
K0131.4000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие40072,5M872,54301000 по запросу
K0131.4000813Aнатуральный цвет анодированный40072,5M872,54301000 по запросу
K0131.5000811Aчёрный анодированный50072,5M872,55301000 по запросу
K0131.5000812Aтитановый цвет, порошковое покрытие50072,5M872,55301000 по запросу
K0131.5000813Aнатуральный цвет анодированный50072,5M872,55301000 по запросу

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, форма B

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0131.2000821Bчёрный анодированный20035M867,52301000 по запросу
K0131.2000823Bнатуральный цвет анодированный20035M867,52301000 по запросу
K0131.3000821Bчёрный анодированный30035M867,53301000 по запросу
K0131.3000822Bтитановый цвет, порошковое покрытие30035M867,53301000 по запросу
K0131.3000823Bнатуральный цвет анодированный30035M867,53301000 по запросу
K0131.4000821Bчёрный анодированный40035M867,54301000 по запросу
K0131.4000823Bнатуральный цвет анодированный40035M867,54301000 по запросу
K0131.5000822Bтитановый цвет, порошковое покрытие50035M867,55301000 по запросу
K0131.5000823Bнатуральный цвет анодированный50035M867,55301000 по запросу

Трубчатые ручки из алюминия, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма C

подробнее

Чертежи

Трубчатые ручки из алюминия, с алюминиевым основанием, наклонно расположенные, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0131.2000833Cнатуральный цвет анодированный20072,5M877,52161000 по запросу
K0131.3000831Cчёрный анодированный30072,5M877,53161000 по запросу
K0131.3000833Cнатуральный цвет анодированный30072,5M877,53161000 по запросу
K0131.4000831Cчёрный анодированный40072,5M877,54161000 по запросу
K0131.4000833Cнатуральный цвет анодированный40072,5M877,54161000 по запросу
K0131.5000831Cчёрный анодированный50072,5M877,55161000 по запросу
K0131.5000833Cнатуральный цвет анодированный50072,5M877,55161000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33