Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с двух сторон
K0188

Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с двух сторон

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, чёрный.
Втулка, оцинкованная латунь или сталь.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0188 Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с двух сторон 253 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0188.114008Латунь14025M858165500 по запросу
K0188.214008Сталь14025M858165500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33