Группы товаров
Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны
K0202

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий овальной формы.Исполнение: Поверхность матовая естественный цвет или чёрная анодированная.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0202 Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны 129 kB

Чертежи

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0202.055051черный5512M54063500 по запросу
K0202.088051черный8812M54096500 по запросу
K0202.100051черный10012M540108500 по запросу
K0202.120051черный12012M540128500 по запросу
K0202.180051черный18012M540188500 по запросу
K0202.200051черный20012M540208500 по запросу
K0202.235051черный23512M540243500 по запросу
K0202.250051черный25012M540258500 по запросу
K0202.055053натуральный5512M54063500 по запросу
K0202.088053натуральный8812M54096500 по запросу
K0202.100053натуральный10012M540108500 по запросу
K0202.120053натуральный12012M540128500 по запросу
K0202.180053натуральный18012M540188500 по запросу
K0202.200053натуральный20012M540208500 по запросу
K0202.235053натуральный23512M540243500 по запросу
K0202.250053натуральный25012M540258500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33