Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, овальные, наклонно расположенные
K1634

Бугельные ручки из алюминия, овальные, наклонно расположенные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Скошенные бугельные ручки хорошо подходят для установки в ограниченном пространстве. Эти ручки особенно прочные и могут применяться там, где требуется надежное управление. Материал:Алюминий EN AW-6063.Исполнение: Цвет черный или красный насыщенный RAL 3020 или без покрытия.Указание:На непокрытое исполнение после монтажа можно нанести лакокрасочный материал или покрытие.Применение:В ограниченных пространственных условиях в машиностроении, производстве комплектного промышленного оборудования, станкостроении, мебельной промышленности, медицинской и реабилитационной технике.Монтаж:С обратной стороны.Преимущества:Хороший доступ в ограниченном пространстве.
Устойчивость и прочность.
Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек, ограждений и кожухов.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1634 Бугельные ручки из алюминия, овальные, наклонно расположенные 135 kB

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, овальные, наклонно расположенные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
ABB1D

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1634.1000106черныйс порошковым покрытием1002113M650113101000 по запросу
K1634.1120106черныйс порошковым покрытием1122113M650125101000 по запросу
K1634.1200106черныйс порошковым покрытием1202113M650133101000 по запросу
K1634.1280106черныйс порошковым покрытием1282113M650141101000 по запросу
K1634.1600106черныйс порошковым покрытием1602113M650173101000 по запросу
K1634.1120108черныйс порошковым покрытием1122517M855129121000 по запросу
K1634.1200108черныйс порошковым покрытием1202517M855137121000 по запросу
K1634.1280108черныйс порошковым покрытием1282517M855145121000 по запросу
K1634.1600108черныйс порошковым покрытием1602517M855177121000 по запросу
K1634.1800108черныйс порошковым покрытием1802517M855197121000 по запросу
K1634.1008406ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1002113M650113101000 по запросу
K1634.1128406ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1122113M650125101000 по запросу
K1634.1208406ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1202113M650133101000 по запросу
K1634.1288406ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1282113M650141101000 по запросу
K1634.1608406ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1602113M650173101000 по запросу
K1634.1128408ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1122517M855129121000 по запросу
K1634.1208408ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1202517M855137121000 по запросу
K1634.1288408ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1282517M855145121000 по запросу
K1634.1608408ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1602517M855177121000 по запросу
K1634.1808408ярко-красный RAL 3020с порошковым покрытием1802517M855197121000 по запросу
K1634.10006-зачищенный1002113M650113101000 по запросу
K1634.11206-зачищенный1122113M650125101000 по запросу
K1634.12006-зачищенный1202113M650133101000 по запросу
K1634.12806-зачищенный1282113M650141101000 по запросу
K1634.16006-зачищенный1602113M650173101000 по запросу
K1634.11208-зачищенный1122517M855129121000 по запросу
K1634.12008-зачищенный1202517M855137121000 по запросу
K1634.12808-зачищенный1282517M855145121000 по запросу
K1634.16008-зачищенный1602517M855177121000 по запросу
K1634.18008-зачищенный1802517M855197121000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33