Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с алюминиевым основанием
K0132

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с алюминиевым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание ручки EN AW-6060 прессованный.
Комплект втулок, термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Соединительная трубка EN AW-6060.
Исполнение: Основания ручки матовые черного цвета анодированные.Комплект чёрных втулок.Хорошо шлифованная и анодированная соединительная трубка с порошковым покрытием или с рифлёным полимерным покрытием чёрного цвета.Указание:От отображенной узловой системы мы поставляем ручки или также предварительное монтированные основания и сочленения для трубок по заказу клиента.Брызгонепроницаемое и очень прочное сочленение между основанием и соединительной трубой.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Опоры для труб большой длины.Указание на чертеже:
1) Втулка
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0132 Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с алюминиевым основанием 144 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с алюминиевым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0132.2001натуральный цвет анодированный20061,5M866,52251000 по запросу
K0132.2501натуральный цвет анодированный25061,5M866,52751000 по запросу
K0132.3001натуральный цвет анодированный30061,5M866,53251000 по запросу
K0132.3501натуральный цвет анодированный35061,5M866,53751000 по запросу
K0132.4001натуральный цвет анодированный40061,5M866,54251000 по запросу
K0132.5001натуральный цвет анодированный50061,5M866,55251000 по запросу
K0132.6001натуральный цвет анодированный60061,5M866,56251000 по запросу
K0132.2002чёрный анодированный20061,5M866,52251000 по запросу
K0132.2502чёрный анодированный25061,5M866,52751000 по запросу
K0132.3002чёрный анодированный30061,5M866,53251000 по запросу
K0132.3502чёрный анодированный35061,5M866,53751000 по запросу
K0132.4002чёрный анодированный40061,5M866,54251000 по запросу
K0132.5002чёрный анодированный50061,5M866,55251000 по запросу
K0132.6002чёрный анодированный60061,5M866,56251000 по запросу
K0132.2003чёрное порошковое покрытие20061,5M866,52251000 по запросу
K0132.2503чёрное порошковое покрытие25061,5M866,52751000 по запросу
K0132.3003чёрное порошковое покрытие30061,5M866,53251000 по запросу
K0132.3503чёрное порошковое покрытие35061,5M866,53751000 по запросу
K0132.4003чёрное порошковое покрытие40061,5M866,54251000 по запросу
K0132.6003чёрное порошковое покрытие60061,5M866,56251000 по запросу
K0132.2004черная пластмасса с рифлением20061,5M866,52251000 по запросу
K0132.3004черная пластмасса с рифлением30061,5M866,53251000 по запросу
K0132.3504черная пластмасса с рифлением35061,5M866,53751000 по запросу
K0132.4004черная пластмасса с рифлением40061,5M866,54251000 по запросу
K0132.5004черная пластмасса с рифлением50061,5M866,55251000 по запросу
K0132.6004черная пластмасса с рифлением60061,5M866,56251000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33