Группы товаров
Ручки бугельные, сталь, круглые, угловые
K0207

Ручки бугельные, сталь, круглые, угловые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: тонко шлифованный с блестящим хромированием.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0207 Ручки бугельные, сталь, круглые, угловые 137 kB

Чертежи

Ручки бугельные, сталь, круглые, угловые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDHLSДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0207.0600812047M866132271000 по запросу
K0207.1200812047M8126132871000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33