Группы товаров
Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, полированный овальный профиль, монтаж с обратной стороны
K0208

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, полированный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка бугельная, нержавеющая сталь, 1.4404.
Крепежный материал 1.4404.

Исполнение: полированные.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Специальная длина.Принадлежности:Болт с шестигранной головкой со стержнем (K0870).
Болт с шестигранной головкой DIN 933 (K0871).
Болт с шестигранной головкой с фланцем (K1161).
Винт с уплощенной полукруглой головкой (K1796).
Объем поставкиРучка бугельная из нержавеющей стали (K0208).
Болты с шестигранной головкой DIN 933 (K0871).
Шайбы DIN EN ISO 7089 (K0868).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0208 Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, полированный овальный профиль, монтаж с обратной стороны 148 kB

Чертежи

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, полированный овальный профиль, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABB1DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0208.0550555128M5x104063101000 по запросу
K0208.0880588128M5x104096101000 по запросу
K0208.10005100128M5x1040108101000 по запросу
K0208.12005120128M5x1040128101000 по запросу
K0208.15005150128M5x1040158101000 по запросу
K0208.18005180128M5x1040188101000 по запросу
K0208.20005200128M5x1040208101000 по запросу
K0208.23505235128M5x1040243101000 по запросу
K0208.25005250128M5x1040258101000 по запросу
K0208.1000610019,510M6x1245110121000 по запросу
K0208.1200612019,510M6x1245130121000 по запросу
K0208.1500615019,510M6x1245160121000 по запросу
K0208.1800618019,510M6x1245190121000 по запросу
K0208.200062002010M6x1245210121000 по запросу
K0208.235062352010M6x1245245121000 по запросу
K0208.2500625019,510M6x1245260121000 по запросу
K0208.350063502010M6x1245360121000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33