Группы товаров
Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты

Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные...

назад
Новинки

Пружинные упорные детали обладают зажимными характеристиками для закрепления и фиксации сборочных узлов. Стопорные штифты и блокировочные шаровые болты позволяют установить и застопорить сборочный узел. Частично с функцией ручной разблокировки. Оптимальны для производства сложных агрегатов.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33