Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, анодированного или с порошковым покрытием, овальный профиль, монтаж с лицевой стороны
K0204

Бугельные ручки из алюминия, анодированного или с порошковым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий овальной формы EN AW-6060.Исполнение: черный или рубиново-красный RAL 3003, с порошковым покрытием, анодированный в натуральный цвет или отшлифованный до блеска.Указание:Эти ручки-скобы особенно прочные и могут применяться там, где требуется надежное управление. На исполнение «отшлифованный до блеска» после монтажа можно нанести лакокрасочный материал или покрытие.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0204 Бугельные ручки из алюминия, анодированного или с порошковым покрытием, овальный профиль, монтаж с лицевой стороны 120 kB

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, анодированного или с порошковым покрытием, овальный профиль, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
ABB1DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0204.10001черныйс порошковым покрытием1002113M650113121000 по запросу
K0204.11201черныйс порошковым покрытием1122113M650125121000 по запросу
K0204.1120108черныйс порошковым покрытием1122517M855129141000 по запросу
K0204.12001черныйс порошковым покрытием1202113M650133121000 по запросу
K0204.1200108черныйс порошковым покрытием1202517M855137141000 по запросу
K0204.12801черныйс порошковым покрытием1282113M650141121000 по запросу
K0204.1280108черныйс порошковым покрытием1282517M855145141000 по запросу
K0204.1600106черныйс порошковым покрытием1602113M650173121000 по запросу
K0204.16001черныйс порошковым покрытием1602517M855177141000 по запросу
K0204.18001черныйс порошковым покрытием1802517M855197141000 по запросу
K0204.19201черныйс порошковым покрытием1922517M855209141000 по запросу
K0204.35001черныйс порошковым покрытием3502517M855367141000 по запросу
K0204.110003натуральныйанодированый1002113M650113121000 по запросу
K0204.111203натуральныйанодированый1122113M650125121000 по запросу
K0204.11120308натуральныйанодированый1122517M855129141000 по запросу
K0204.112003натуральныйанодированый1202113M650133121000 по запросу
K0204.11200308натуральныйанодированый1202517M855137141000 по запросу
K0204.112803натуральныйанодированый1282113M650141121000 по запросу
K0204.11280308натуральныйанодированый1282517M855145141000 по запросу
K0204.11600306натуральныйанодированый1602113M650173121000 по запросу
K0204.116003натуральныйанодированый1602517M855177141000 по запросу
K0204.118003натуральныйанодированый1802517M855197141000 по запросу
K0204.119203натуральныйанодированый1922517M855209141000 по запросу
K0204.135003натуральныйанодированый3502517M855367141000 по запросу
K0204.10027рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1002113M650113121000 по запросу
K0204.11227рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1122113M650125121000 по запросу
K0204.1122708рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1122517M855129141000 по запросу
K0204.12027рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1202113M650133121000 по запросу
K0204.1202708рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1202517M855137141000 по запросу
K0204.12827рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1282113M650141121000 по запросу
K0204.1282708рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1282517M855145141000 по запросу
K0204.1602706рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1602113M650173121000 по запросу
K0204.16027рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1602517M855177141000 по запросу
K0204.18027рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1802517M855197141000 по запросу
K0204.19227рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием1922517M855209141000 по запросу
K0204.35027рубиново-красный RAL 3003с порошковым покрытием3502517M855367141000 по запросу
K0204.100-чистые и гладко отшлифованные1002113M650113121000 по запросу
K0204.112-чистые и гладко отшлифованные1122113M650125121000 по запросу
K0204.120-чистые и гладко отшлифованные1202113M650133121000 по запросу
K0204.128-чистые и гладко отшлифованные1282113M650141121000 по запросу
K0204.16006-чистые и гладко отшлифованные1602113M650173121000 по запросу
K0204.11208-чистые и гладко отшлифованные1122517M855129141000 по запросу
K0204.12008-чистые и гладко отшлифованные1202517M855137141000 по запросу
K0204.12808-чистые и гладко отшлифованные1282517M855145141000 по запросу
K0204.160-чистые и гладко отшлифованные1602517M855177141000 по запросу
K0204.180-чистые и гладко отшлифованные1802517M855197141000 по запросу
K0204.192-чистые и гладко отшлифованные1922517M855209141000 по запросу
K0204.350-чистые и гладко отшлифованные3502517M855367141000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33